Printkortstik - DFMC 0,5/ 4-ST-2,54 OG - 1717215

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Stikdel, mærkestrøm: 6 A, mærkespænding (III/2): 160 V, poltal: 4 med 8 kontakter, deling: 2,54 mm, tilslutningsteknik: fjederkrafttilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717215
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAADAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626480480
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,000 g
Toldtarifnummer 85366990