Printkortstik - MC 1,5/ 3-ST-3,81 BD:NZ VPE500 - 1717152

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1,5 mm², poltal: 3, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, pin-layout: Lineær tredobbelt pinning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717152
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
GTIN 4046356138451
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,380 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice