nyt

Printkort-hybridgrunddel - PCH 6/ 3+4-GL3-7,62 - 1717119

Illustrationen viser en 3- og 4-polet variant med låseflange på position 3

Printkort-hybridgrunddel, mærkestrøm: 41 A, poltal: 7, deling: 7,62 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tids- og pladsbesparende gennem en kombination af signaler og effekt i en grunddel
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717119
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626532547
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,198 g
Toldtarifnummer 85366930

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve