Printkort-hybridgrunddel - PCH 6/ 5+6-G-7,62 - 1717109

Billedet viser en 5+6-polet variant

Printkort-hybridgrunddel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 6 mm², poltal: 11, deling: 7,62 mm, farve: sort, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tids- og pladsbesparende gennem en kombination af signaler og effekt i en grunddel
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717109
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626530567
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,028 g
Toldtarifnummer 85366930

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve

Vareprøveservice