Grunddel - MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 OG - 1717107

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 10 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, farve: orange, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717107
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356140638
Toldtarifnummer 85366930