nyt

Printkort-hybridgrunddel - PCH 6/ 4+4-G-7,62 - 1717105

Billedet viser en 3+4-polet variant

Printkort-hybridgrunddel, mærkestrøm: 41 A, poltal: 8, deling: 7,62 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tids- og pladsbesparende gennem en kombination af signaler og effekt i en grunddel
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717105
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626530536
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,338 g
Toldtarifnummer 85366930

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve