Gennemførings-grunddel - MSTBA 2,5/18-G AU - 1717039

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB header, nominal current: 12 A, number of positions: 18, pitch: 5 mm, color: green, contact surface: Gold, mounting: Wave soldering

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Stikretning parallelt med printkortet.
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717039
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356137539
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,023 g