Printklemme - GMKDS 1,5/ 2 - 1717020

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717020
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Katalogside Side 121 (C_1_2013)
GTIN 4017918024253
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,090 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!