nyt

Printkortstik - PC 6/ 4-G1-7,62 BK - 1717018

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 4, deling: 7,62 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Erweiterter Berührschutz im Steckgesicht für höchste Sicherheit auch im ungesteckten Zustand
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717018
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4055626514956
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,720 g
Toldtarifnummer 85366930