nyt

Printkortstik - PC 6/ 3-G1-7,62 BK - 1717017

Illustrationen viser 4-polet variant

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 3, deling: 7,62 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1717017
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4055626514949
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,448 g