Printklemme - MKDS 1,5/ 2 GY - 1716995

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding: 250 V, med 5,0 mm deling, poltal: 2, montering: lodning, tilslutning: skruetilslutning, lederens tilslutningsretning i forhold til printkort: 0°

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716995
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918257934
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,700 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!