Printkortstik - FKC 2,5/ 4-STF-5,08 BKAULUB NZ - 1716975

Ikke noget billede til rådighed

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716975
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356136389
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,723 g