Printklemme - MKDS 1/ 3-3,5 BK H0L - 1716946

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716946
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356136501
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,190 g
Toldtarifnummer 85369010