nyt

Printkortstik - LPC 6/ 3-ST-7,62 - 1716922

Illustrationen viser 4-polet variant

Printkortstik, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 3, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
  • Entydige vippearmspositioner giver pålidelig returmelding om åbnede eller lukkede klemmesteder
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716922
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4055626513287
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,000 g