nyt

Printkortstik - LPC 6/ 2-ST-7,62 - 1716921

Printkortstik, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 2, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
  • Entydige vippearmspositioner giver pålidelig returmelding om åbnede eller lukkede klemmesteder
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716921
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4055626515007
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,000 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve