Printkortstik - DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 BK - 1716878

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Gennemførings-grunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Lodde-/spadestiktilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen
  • Frit valg - fast loddetilslutning eller standardiseret fladstiktilslutning
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716878
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFJA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356135573
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,112 g