MC 1,5/ 2-ST-3,81 BD:A+,A- - 1716802

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, poltal: 2, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716802
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
GTIN 4055626472171
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,680 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!