MC 1,5/ 6-ST-3,81 BU BD:IO4 - 1716799

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, poltal: 6, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: blå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716799
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
GTIN 4055626472157
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,570 g