Gennemføringsstik - DFK-PC 5/ 9-STF-SH-7,62 - 1716797

Gennemføringsstik, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 9, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
  • Skærmplade giver professionel EMC-skærmtilslutning på apparatets indvendige side
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716797
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABCDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 549 (C_1_2013)
GTIN 4046356137416
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 57,550 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)