PT 1,5/ 9-PH-3,5 GY BDWH:NO-PA - 1716792

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, poltal: 9, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716792
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626460970
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,765 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!