PT 1,5/ 4-PH-3,5 BU BDWH:-V - 1716790

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, poltal: 4, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: blå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716790
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626460963
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,521 g