SMKDSP 1,5/14 BD:13-A2 TS - 1716777

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 14, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716777
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
GTIN 4055626622422
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,770 g
Toldtarifnummer 85369010