MCV 1,5/ 3-G-3,5 P26 THRR24C - 1716776

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, poltal: 3, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716776
Pakningsstørrelse 200 STK
Salgsnøgle AAAEDB -
Minimum bestillingsmængde 200 STK
GTIN 4055626457819
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,800 g
Toldtarifnummer 85366930