Printkortstik - MCV 1,5/ 8-G-3,5 P26 THRR44C - 1716765

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, poltal: 8, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716765
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAAEDB -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626457802
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,500 g
Toldtarifnummer 85366930