PTSA 0,5/ 8-2,5-F MCOG-BU - 1716756

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkespænding: 250 V, deling: 2,5 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716756
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626698564
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,730 g
Toldtarifnummer 85369010