Printkortstik - FKIC 2,5/ 6-ST-5,08 BK - 1716716

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, poltal: 6, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716716
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626456812
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,339 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!