Printkortstik - MSTBVK 2,5/ 6-ST-5,08 BK - 1716715

Illustrationen viser 10-polet variant

Bæreskinnestik, poltal: 6, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Direkte stikblok til bæreskinnemontering
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Til montering på bæreskinne NS 15
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716715
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFKA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626456805
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,630 g