Printkortklemme - MKDSL 1,5/ 8-5,08 - 1716607

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716607
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
GTIN 4017918229191
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,603 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!