Gennemføringsstik - DFK-PC 5/ 5-ST-7,62 - 1716535

Gennemføringsstik, mærkestrøm: 41 A, poltal: 5, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716535
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABBDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 548 (C_1_2013)
GTIN 4046356137157
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 31,080 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)