Printkortklemme - PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A GY - 1716518

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716518
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACFBA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626447407
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,290 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!