Gennemføringsstik - DFK-PC 5/ 2-ST-7,62 - 1716506

Illustrationen viser 5-polet udgave

Gennemføringsstik, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 6 mm², poltal: 2, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716506
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABBDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 548 (C_1_2013)
GTIN 4046356137126
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,180 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback