Gennemføringsklemme - VDFK 4 BD:L3 - 1716501

Illustrationen viser 6-polet variant

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Loddetilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 32 A, tværsnit: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716501
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626465074
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,011 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Platformen for grænseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-websitet
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback