Printkortstik - TFMC 1,5/ 6-ST-3,5BKBDWH:-SBMS - 1716478

Illustrationen viser 10-polet variant

Printkortstik, poltal: 6, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716478
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626456447
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,160 g