Printklemme - MKDS 5 HV/10-9,52GYGFC-SAMPLE - 1716476

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 9,52 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716476
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
GTIN 4055626446325
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)