Printkortstik - FKCT 2,5/ 4-ST GY35 BD:4-1SO - 1716453

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716453
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626447803
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,487 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!