Printkortstik - IC 2,5/ 2-STF-5,08 BD:T2-T1 - 1716358

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, poltal: 2, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716358
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626445724
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,324 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!