Printkortstik - DFK-PCV 5/ 4-G-7,62 - 1716302

Illustrationen viser 5-polet udgave

Gennemførings-grunddel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 6 mm², poltal: 4, deling: 7,62 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716302
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABCDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 547 (C_1_2013)
GTIN 4046356136921
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,083 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice