Printklemme - SMKDS 1/ 3-3,5 BU - 1716036

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkespænding: 200 V, deling: 3,5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1716036
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626456416
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,763 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!