Printklemme - FFKDSA1/V1-5,08-10 BK - 1715986

Illustrationen viser 1-polet udgave

Printklemme, mærkespænding: 320 V, deling: 5,08 mm, poltal: 10, montering: Bølgelodning, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715986
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABFA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626449470
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,040 g