Printkortstik - GMVSTBR 2,5/ 3-STF-7,62 OG - 1715985

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 3, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: orange, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715985
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626437910
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,290 g