Printklemme - MKDSN 1,5/ 3 GY7035 - 1715984

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: lysegrå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715984
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626446882
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,800 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!