Printklemme - MKDS 1,5/ 3-5,08 BD:1-3 - 1715857

Illustrationen viser den 10-polede standardartikel

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, deling: 5,08 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715857
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
GTIN 4017918257903
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,080 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!