Printkortklemme - MKDS 1,5/ 3-5,08 BU - 1715792

Illustrationen viser en kombination som 15-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: blå. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715792
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918228712
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,130 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!