Printkortklemme - SPT 16/ 8-V-10,0-ZB BK - 1715790

Billedet viser en 5-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 10 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715790
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626428277
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 61,726 g