Printkortklemme - SPT 5/ 8-V-7,5-ZB BK - 1715788

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 41 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 7,5 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715788
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626428260
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!