Kompakte skrueklemmer - PT 2,5/ 2-5,0-H TIGY - 1715768

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: gulgrøn
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
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715768
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACACA -
GTIN 4055626446004
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,362 g
Toldtarifnummer 85369010