Printkortstik - FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08GY32BD - 1715757

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 6, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, farve: Kiselgrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715757
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4055626429694
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,079 g