Printkortstik - DFMC 0,5/13-ST-2,54-RF - 1715746

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortstik, mærkestrøm: 6 A, poltal: 13, deling: 2,54 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715746
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAADAA -
GTIN 4055626446844
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g