Printklemme - MKDS 1,5/ 2-5,08 - 1715721

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, deling: 5,08 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715721
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Katalogside Side 95 (C_1_2013)
GTIN 4017918024192
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,740 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!