Printkortstik - PC 5/ 2-ST1-7,62 BD:+T,-TSO - 1715665

Illustration viser 5-polet variant i grøn

Stikdel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 2, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1715665
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626425436
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,290 g